Previous TopicNext Topic
Vous êtes ici: Bienvenue dans l’application TI‑Nspire™ pour iPad® > Aperçu des bibliothèques > À savoir

À savoir

Les classeurs de bibliothèque sont enregistrés dans le dossier MyLib, situé dans l’écran d’accueil TI‑Nspire™.
Par défaut, le dossier MyLib s’affiche dans l’écran d’accueil TI‑Nspire™, lorsque vous installez l’application. Pour masquer le dossier, tapez sur Réglages > Préférences, puis sélectionnez DÉSACTIVER.
L’installation de l’application TI‑Nspire™ inclut un classeur de bibliothèque contenant des fonctions d’algèbre linéaire. La bibliothèque est nommée linalg ou linalgcas.
Si vous supprimez ou écrasez une bibliothèque installée, vous pouvez la restaurer en réinstallant l’application TI‑Nspire™.
Réinstaller l’application TI‑Nspire™ remplace toutes les bibliothèques du dossier MyLib par celles par défaut. Si vous modifiez un objet dans une bibliothèque fournie ou remplacez un classeur de bibliothèque fourni par un classeur personnalisé portant le même nom, toute réinstallation écrasera les modifications apportées.
Les objets de bibliothèque sont de nature globale et accessibles à partir de n'importe quel classeur TI‑Nspire™.
Les objets de bibliothèque peuvent être publics ou privés. S’ils sont définis comme publics, les objets de bibliothèques se trouvent dans Utilitaires > Bibliothèques.
Il est possible d’utiliser la commande libshortcut() pour définir des raccourcis correspondant à des objets de bibliothèque. Définir un raccourci permet de créer un groupe de variables dans l’activité courante ; celui-ci contient des références à tous les objets situés dans le classeur de bibliothèque indiqué. Vous pouvez choisir d’inclure ou d’exclure les objets de bibliothèque privée.

 

© 2013 Texas Instruments Incorporated